Опубликуйте свои продукты
3D printed circular fixed light window in biocomposite
3D printed circular fixed light window in biocomposite
3D printed circular fixed light window in biocomposite
3D printed circular fixed light window in biocomposite
    NorDan

    3D printed circular fixed light window in biocomposite

    4.3 из 5 звезд4.3(22 отзывы)

    3D printed fixed light window with frame made of bio-composite with a high percentage of wood fibres.

    The Perfect Choice
    International innovation from NorDan, circular fixed light window produced in a large 3D printer using modern bio-composite material, i.e. sustainable additive manufacturing. The 3D printed circular windows from NorDan are of high quality and with sustainable material. From BIM model to 3D printing, the perfect digital twin. The diameter of the product goes from module 4 and up to module 12.

    Innovation
    An innovative, sustainable and high performing product which suits modern buildings of all sizes and designs. Swedish innovation at its best; product design by NorDan Sweden, production at NorDan Sweden, material from Swedish biomaterial producer and 3D printer from Swedish machine supplier.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNORDAN-3DCF
    • Тип продукцииNorDan
    • Группа продукции3D
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-10
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалComposite
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (36)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (32)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (44)