Опубликуйте свои продукты
Ultimate Pivot Window Horizontal
Marvin

Ultimate Pivot Window Horizontal

4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)

The Marvin Pivot window is offered in both circle and oval shapes and provides a perfect design solution for unique spaces. Beautiful on its own or used with other windows, the pivot window offers versatility to match the rest of your project. The sash smoothly pivots open to a full 90 degrees.
Originally developed by Marvin Signature Services as a custom solution, this unique Marvin window is available by Special Order. See your Marvin dealer for more information on this specialty product.  Features:  Exclusive sash design pivots allowing air flow and access;  Perfect window solution for gables, cupolas, attics and other unique spaces;  Unique pivot system allows wide opening of up to 90-degrees from the closed position;  Available in both circular and oval shapes.

Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmarvin_sspv
  • Тип продукцииSignature
  • Группа продукцииUltimate Windows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-12-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
  • Классификация IFCОкно
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Описание Uniclass 2015Window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Северная Америка Океания Европа Азия
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
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (10)
3.9 из 5 звезд 3.9 (9)