Опубликуйте свои продукты
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
    Normagrup

    Avalon Projector

    AVALON: IP66 Outdoor Projector.

    AVALON is a new IP66 projector for outdoor installations. It comes in black with a glass diffuser, available in seven sizes covering a light range from 1,316 lm to 26,300 lm and power range from 10W to 200W.

    Highlights:

    • IP66 rating for outdoor use.
    • Seven size options and wide light range.
    • Black finish with glass diffuser.
    Cпецификация
    • Width: 149-303 Height: 12-357 Depth: 45-62
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаavalon-projector
    • Тип продукцииAvalon
    • Группа продукцииProjector
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001959
    • Название ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Наименование OmniClassLamps