Опубликуйте свои продукты
Elit Max Recessed downlight
Elit Max Recessed downlight
Elit Max Recessed downlight
Elit Max Recessed downlight
Elit Max Recessed downlight
Elit Max Recessed downlight
Elit Max Recessed downlight
Elit Max Recessed downlight
Elit Max Recessed downlight
    Normagrup

    Elit Max Recessed downlight

    ELIT Max: Design and Technology in Perfect Balance.

    ELIT Max is the perfect balance between design and technology. Its aluminium body is specifically designed to ensure the temperature of the LED is at an optimum and to achieve the best efficiency and durability. Its distinctive reflector made of technical polycarbonate creates a high quality, uniform light without any spots.

    Highlights:

    • Aluminium body for optimal LED temperature.
    • High efficiency and long durability.
    • Technical polycarbonate reflector.
    • Uniform, high-quality light without spots.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelit-max-recessed-downlight
    • Тип продукцииElit Max
    • Группа продукцииRecessed downlight
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-11-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)265
    • Ширина (мм)265
    • Глубина (мм)115
    Связанные
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001959
    • Название ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Наименование OmniClassLamps