Опубликуйте свои продукты
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
    NORSUD

    Steel Wheel Guide

    4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)
    When positioned in front of your transhipment docks, the wheel guides allows the truck to be positioned in the axis of the dock in order to protect your buildings and facilities. The wheel guides delimits the docks and the footpaths ensuring the protection of individuals. Steel wheel guides, two versions are available: - Sealed in the concrete - Pegged directly on the ground
    Cпецификация
    • Economic - Simple - Sturdy
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаguide-roue-acier
    • Тип продукцииDock protections, protection des quais, guidage camion
    • Группа продукцииSteel wheel guides, guide roue
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)270
    • Глубина (мм)2000
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Дорожные принадлежности
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Ss_25_16
    • Описание Uniclass 2015Fixed traffic and protective barrier systems
    • Код CSI MasterFormat 201434 71 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vehicle Barriers
    • Номер OmniClass23-39 11 11 15
    • Наименование OmniClassTraffic Barriers
    • Код CSI UniFormat IIG
    • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция

    Похожие продукты