Опубликуйте свои продукты
Jupiter LE
Jupiter LE
    HUB Parking Technology

    Jupiter LE

    4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)
    Jupiter LE is a lane entry station for parking systems that controls vehicles’ access and dispenses magnetic stripe or barcode tickets. Its advanced thermal printing technology ensures clear text printing, and tickets can be automatically issued as the vehicle approaches the station or by pressing a ticket issue button. The station also provides monthly subscribers verification and securely handles credit cards. Its touchscreen color display is designed for ease of use. The station can operate as stand-alone or as part of a networked system. Robustness is guaranteed by the stainless steel housing.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJupiter-LE
    • Тип продукцииJUPITER
    • Группа продукцииEntry stations
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1300
    • Ширина (мм)480
    • Глубина (мм)450
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)68
    Классификация
    • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Дорожные принадлежности
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНParking meters
    • Код ССКПУ ООН46161505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Описание Uniclass 2015Parking meters
    • Номер OmniClass23-11 23 11
    • Наименование OmniClassParking Meters

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка Океания Южная Америка