Опубликуйте свои продукты
Retractible Gate
Retractible Gate
    NORSUD

    Retractible Gate

    4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)
    The retractable gate protects personnel and goods from bad weather, thus improving working conditions. It adapts to all types of truck and has great wear resistance. Retractable airlock composed of an aluminum frame and articulated steel arms allowing the deformation of the airlock in case of bad positioning of the truck. The 3 mm P.V.C front fabric is reinforced with two textile wefts and provides great resistance to friction and wear over time. Two front positioning bands help dock trucks. A gutter on the upper part of the airlock allows the evacuation of rainwater on the sides.
    Cпецификация
    • Universal - Versatile - Energy saving Options: - Depth 600 or 900 mm - Corner cushion - High laminated canvas - Custom sizes possible - High wind system - Dock lamp.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsas-retractable
    • Тип продукцииDock equipment, équipements de quai, sas d'étanchéité
    • Группа продукцииAirlocks, sas rétractable
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3400
    • Ширина (мм)3400
    • Глубина (мм)600
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)100
    Классификация
    • Категория BIMobjectЗагрузочное оборудование - Герметизаторы проема
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_65_80
    • Описание Uniclass 2015Transport distribution products
    • Код CSI MasterFormat 201411 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Loading Dock Equipment
    • Номер OmniClass23-23 23 00
    • Наименование OmniClassLoading Dock Equipment
    • Код CSI UniFormat IIE1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIVehicular Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция

    Похожие продукты