Опубликуйте свои продукты
Archi+ Big
Archi+ Big
    Novacolor

    Archi+ Big

    Archi+ Big is a mineral plaster coat in powder for interiors. It is made of well-seasoned hydrated lime putties, white cement, specific aggregates and rheological modifiers carefully selected to ensure an excellent workability.

    Связаться с Novacolor

    Cпецификация
    • The particular grain curve of the product and the application technique ensure to achieve pleasant aesthetic effect, even withthe application of one single layer.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArchi-big
    • Тип продукцииDecorative products
    • Группа продукцииConcrete
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКраска
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCТекстура
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Описание Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Номер OmniClass23-15 21 11 13
    • Наименование OmniClassTextured Paints
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes