Опубликуйте свои продукты
Panel Base cabinet Height 870mm
Novart

Panel Base cabinet Height 870mm

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N.
Cпецификация
  • Width: 16mm Height: 870mm Depth: 585mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаUVLPK
  • Тип продукцииPanel
  • Группа продукцииPanel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)870
  • Ширина (мм)16
  • Глубина (мм)585
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
  • Масса нетто (кг)5.4
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings