Опубликуйте свои продукты
National Guard 16A40 NGP Aluminum Overhead Door Rain Drip Cap, Clear Anodized, 40"
National Guard 16A40 NGP Aluminum Overhead Door Rain Drip Cap, Clear Anodized, 40"
    National Guard Products

    National Guard 16A40 NGP Aluminum Overhead Door Rain Drip Cap, Clear Anodized, 40"

    Rain Drip Guard, Flange Height 5/8 In., Anodized Finish, Projection 2-1/2 In., Length 40 In., Flange Thickness 1/8 In., Overall Height 1-1/2 In., Material Aluminum, For Use With Doors, Includes #6 x 3/4 In. SMS

    • Door and Cabinet Hinges & Hardware
    • Country of manufacture: United States
    • Manufacturer: NATIONAL GUARD

    As Featured On Amazon.com

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNational-Guard-Products-16A-Aluminum-Overhead-Door-Rain-Drop-Cap
    • Тип продукцииGasketing
    • Группа продукцииAlumium
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-05
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)0.7
    • Ширина (дюймы)3
    • Глубина (дюймы)40.3
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)0.01
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Accessories
    • Название по ССКПУ ООНDrip caps
    • Код ССКПУ ООН30151702
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 11 25
    • Наименование OmniClassDoor Accessories