Опубликуйте свои продукты
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H
    National Guard Products

    National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H

    NGP extruded aluminum commercial saddle threshold. 424 is UL10C and UL 10B classified for fire doors and ADA compliant.

    • ANSI/BHMA Certified as listed in Products Directory
    • #10 x 1 1/2" FH Zinc Plated Wood Screws Provided
    • Extruded Aluminum

    As Featured On Amazon.com

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNational-Guard-Products-424-Aluminum-Thresholds-36inches
    • Тип продукцииThresholds
    • Группа продукцииAluminum
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-05
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)0.5
    • Ширина (дюймы)36
    • Глубина (дюймы)4
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Двери
    • Номер OmniClass23-17 19 15 13
    • Наименование OmniClassThresholds