Опубликуйте свои продукты
National Guard 65736 Ada Ramp Aluminum, 6" x 36"
National Guard 65736 Ada Ramp Aluminum, 6" x 36"
    National Guard Products

    National Guard 65736 Ada Ramp Aluminum, 6" x 36"

    This is ramp aluminum 6. The product Length is 36. The product width is 6. Country of origin is United States.

    • This is ramp aluminum 6
    • The product Length is 36
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNational-Guard-Products-657-Aluminum-ADA-Ramp-36inch
    • Тип продукцииThresholds
    • Группа продукцииAluminum
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-05
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)0.5
    • Ширина (дюймы)6.1
    • Глубина (дюймы)36.5
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)0.00063
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Двери
    • Номер OmniClass23-17 19 15 13
    • Наименование OmniClassThresholds