Опубликуйте свои продукты
National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze
National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze
    National Guard Products

    National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze

    This is louver steel 18. The product Length is 18. The product width is 18. Country of origin is United States.

    • This is louver steel 18
    • The product Length is 18
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNational-Guard-Products-L-1900-Louver-18x18-Bronze
    • Тип продукцииLite Kits and Louvers
    • Группа продукцииL-1900
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-05
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)18
    • Ширина (дюймы)18
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи
    • Название по ССКПУ ООНLouvers
    • Код ССКПУ ООН30161901
    • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Номер OmniClass23-17 11 11 25 21
    • Наименование OmniClassDoor Louvers