Опубликуйте свои продукты
National Guard LFRA100WGGT11824X30 L-FRA100-WG-GT118 Linchese Kit Gry Primer, 24" Length x 30" Width x 30" Height, Bronze
National Guard LFRA100WGGT11824X30 L-FRA100-WG-GT118 Linchese Kit Gry Primer, 24" Length x 30" Width x 30" Height, Bronze
    National Guard Products

    National Guard LFRA100WGGT11824X30 L-FRA100-WG-GT118 Linchese Kit Gry Primer, 24" Length x 30" Width x 30" Height, Bronze

    This is Kit Gray primer. The product Length is 30. The product width is 24. Country of origin is United States.

    • This is kit gray primer
    • The product Length is 30
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNational-Guard-Products-L-FRA100-WG-Lite-Kit-Wire-Glass-Glazing-Tape-24x30
    • Тип продукцииLite Kits and Louvers
    • Группа продукцииL-FRA100
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-05
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.3
    • Ширина (дюймы)30.6
    • Глубина (дюймы)37.5
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Accessories
    • Название по ССКПУ ООНDoors and windows and glass
    • Код ССКПУ ООН3017
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Steel Windows
    • Номер OmniClass23-17 11 11 25
    • Наименование OmniClassDoor Accessories