Опубликуйте свои продукты
Raychem HWAT-ECO-GF Controller for Hot Water Temperature Maintenance (North America)
Chemelex

Raychem HWAT-ECO-GF Controller for Hot Water Temperature Maintenance (North America)

HWAT-ECO Electronic Control Unit

Raychem HWAT-ECO is an energy efficient control and monitoring unit for Raychem HWAT self-regulating single pipe hot water systems. It provides flexible temperature control and additional energy savings, with integrated functions that lower the maintain temperature during low use periods.

Cпецификация
  • Features

    • Energy saving: additional savings up to 21%
    • Energy saving: 7 specific building type programs with typical ‘on’ and ‘off’ modes for these buildings, integrated clock function to define ‘on’ and ‘off’ times
    • Easy to connect and to operate: large, colored touch screen
    • Pre-set up in power-off mode by external power bank/charger via USB connection
    • In-wall or panel mounted
    • Alarm relay with changeover contact to signal power, temperature or communication problems

    Specifications

    Alarm Signal, Potential Free: 2 A: 24 VAC/VDC

    Boiler Sensor: Yes

    Bulit-In Ground Fault Protection: Yes

    Display: 5" Color Touch Screen

    Enclosure: Polycarbonate

    Function: Hotwater Temperature Maintanace

    Max Exposure Temperature: 105 °F

    Mounting: Wall Mounted/DIN Rail

    Pipe Sensor: Yes

    Self Diagnostic Feature: Yes

    Voltage AC: 120 V

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаraychem-hwat-eco-na
  • Тип продукцииRaychem North America
  • Группа продукцииHeat Tracing - Single-point Controller
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-12-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Вспомогательный материалПрочее
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Классификация IFCРегулятор
  • Код ETIMEC002063
  • Название ETIMAccessories for heating cables
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Plumbing Piping
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки