Опубликуйте свои продукты
Raychem HWAT Heating Cables for Hot Water Temperature Maintenance (North America)
Raychem HWAT Heating Cables for Hot Water Temperature Maintenance (North America)
    Chemelex

    Raychem HWAT Heating Cables for Hot Water Temperature Maintenance (North America)

    Guaranteed instant hot water

    Raychem 120V HWAT P1 and 208-277V R2 self-regulating electric heat trace systems are designed to provide hot water temperature maintenance for domestic hot water supply pipes in commercial and residential structures. The heat trace cable is installed on the hot water supply pipes (underneath standard pipe insulation) and replaces supply-pipe heat losses at the point where the heat loss occurs, thereby providing continuous, energy-efficient, hot water temperature maintenance and eliminating the need for recirculation systems. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаraychem-hwat-R2-na
    • Тип продукцииRaychem North America
    • Группа продукцииHeat Tracing - Pipe Freeze Protection; Flow Maintenance
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалModified Polyolefin
    • Вспомогательный материалПрочее
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Electric cables
    • Код ETIMEC000339
    • Название ETIMHeating cable
    • Код CSI MasterFormat 201422 05 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Plumbing Piping
    • Номер OmniClass23-31 00 00
    • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment