Опубликуйте свои продукты
Raychem TraceTek TT3000 Conductive Liquids Sensing Cable, Modular
Chemelex

Raychem TraceTek TT3000 Conductive Liquids Sensing Cable, Modular

Raychem TraceTek TT3000 sensing cable detects the presence of conductive liquids at any point along its length. Most acids and bases and even deionized water can be sensed and located. Installed with TraceTek alarm and locating module, the cable senses the presence of fluid, triggers an alarm, and pinpoints the location.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаraychem-tracetek-tt3000
  • Тип продукцииRaychem North America
  • Группа продукцииLeak Detection Systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалFluoropolymer
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Датчики
  • Код ETIMEC003249
  • Название ETIMData and communication cable (copper)

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки