Опубликуйте свои продукты
Radio Window Sensor
Radio Window Sensor
Radio Window Sensor
Radio Window Sensor
    Lutron Electronics

    Radio Window Sensor

    Lutron's Radio Frequency enabled Radio Window sensor enhances the performance of Lutron® shading systems by working at the window level to communicate current exterior light conditions to the system. This enables shades to respond appropriately, improve comfort, and enhance the system's energy saving potential. The sensor maximizes natural daylight, available views, and occupant comfort when shadows are cast as well as when dark cloudy or bright sunny weather conditions prevail. The battery powered sensor features easy installation and low maintenance costs.

    Связаться с Lutron Electronics

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-lrf2-ssx-xx
    • Тип продукцииLighting Controls
    • Группа продукцииHomeWorks
    • Дата публикации2022-05-11
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)1.6
    • Ширина (дюймы)1.6
    • Глубина (дюймы)0.7
    Связанные
    • Основной материалПластик
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Датчики

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки