Опубликуйте свои продукты
Полотенцесушитель 5-полосный авторегулируемый низкого энергопотребления
Полотенцесушитель 5-полосный авторегулируемый низкого энергопотребления
Полотенцесушитель 5-полосный авторегулируемый низкого энергопотребления
Полотенцесушитель 5-полосный авторегулируемый низкого энергопотребления
Полотенцесушитель 5-полосный авторегулируемый низкого энергопотребления
Полотенцесушитель 5-полосный авторегулируемый низкого энергопотребления
    ODF Paris

    Полотенцесушитель 5-полосный авторегулируемый низкого энергопотребления

    4.8 из 5 звезд4.8(40 отзывы)
    Конечная обработка : Матовый черный / Белый матовый / Супрем Голд / Таймлес Раст / другие цвета под заказ 5 перекладин Выключатель со светодиодной подсветкой Напряжение/Частота/Мощность макс: 220-240В/50Гц/210Вт Нормы: CE - Rohs - двойная изоляция - IP44 - Класс II Каркас, ножки - алюминий качество "море" Отделка: краска пудровая эпоксидная термо-структурная, лак Размеры (mm) : 540 x 75 x 745
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка752
    • Тип продукцииHairdryers & Towelheaters
    • Группа продукцииElectrical towel dryers - low consumption
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)745
    • Ширина (мм)540
    • Глубина (мм)75
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)4.73
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_26
    • Описание Uniclass 2015Electric heated towel rails
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 25 11
    • Наименование OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS