Опубликуйте свои продукты
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
    Officine Volta
    Архив

    Linear slot diffuser BF.USA

    Linear slot diffuser without frame.

    Cпецификация
    • Linear slot diffuser without frame. This diffuser is equipped with 3 possible types of concealed fixing systems. Manually adjustable air deflection blades allows to change the jet direction.Construction in natural anodized extruded aluminum profiles.On request: RAL colors scale painting.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbf-usa
    • Тип продукцииDiffuser
    • Группа продукцииBF
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 41 00
    • Наименование OmniClassHVAC Air Terminals