Опубликуйте свои продукты
TRAIN B02 Bench sofa
TRAIN B02 Bench sofa
    Ohlson

    TRAIN B02 Bench sofa

    TRAIN B02 bench sofa without backrest is a good complement to TRAIN S02 sectional sofa or as a stand-alone piece of furniture. 

    The length of the bench can be completely adjusted according to needs and space, and it is therefore perfect in, for example, waiting rooms and receptions. 

    The bench can be anchored to the floor as needed. 

    Medar is available as standard in silver-white and black lacquer, other RAL on request.

    Choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers to create a variety of expressions.

    Cпецификация
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 52 cm

      LENGTH 140/160/180/200 cm

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions: Optional RAL, Floor fixed

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      OTHER

      Customizable lengths after quote

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTRAIN-B02-bench
    • Тип продукцииTRAIN
    • Группа продукцииBench
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-09-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)460
    • Ширина (мм)1400
    • Глубина (мм)520
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Исландия
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция

    Похожие продукты