Опубликуйте свои продукты
BEAM F50 Armchair
BEAM F50 Armchair
BEAM F50 Armchair
BEAM F50 Armchair
BEAM F50 Armchair
    Ohlson

    BEAM F50 Armchair

    A fully upholstered armchair with thicker seat and backrest for extra comfort. A comfortable choice for public spaces such as receptions and waiting rooms, for example, as a standalone piece accompanying the BEAM beam sofa. As standard, the armrest frame is painted in silver lacquer, but it's also available in white, black, or optional RAL powder coating. The armchair can be customized with extra seat height and an uncovered back upon request. The armrests come with black faux leather as standard, with other options available upon request, such as matching the upholstery.

    Choose from fabrics, faux leather, and leather from all our Scandinavian suppliers. This way, you can vary the upholstery and create a variety of different expressions.

    Cпецификация
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 56 cm

      DEPTH: 67 cm

      HEIGHT: 86 cm

      ARMREST FRAME:

      Silver-gray-white or black lacquer is standard

      Optional RAL upon request

      PADDING:

      Fully upholstered seat element width 50 cm

      Fire-retardant polyether

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBEAM-F50
    • Тип продукцииBEAM
    • Группа продукцииArmchair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-09-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)860
    • Ширина (мм)560
    • Глубина (мм)670
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
    • Классификация IFCМебель

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Исландия
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (9)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (24)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (21)