Опубликуйте свои продукты
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST

OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash balcony window with a low threshold Win Step

WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

With additional thermal reinforcement and 3-chamber sealed glazing units, the window conforms to the requirements for passive buildings.

  • 7-chamber sash and frames profiles with a depth of 82 mm.
  • Original OKNOPLAST solution designed for passive houses.
  • SpaceBlock thermal reinforcement – sash reinforcement with a thinkness up to 1.75, insulated with polyurethane foam.
  • Original rounded profile shape from the outside.
  • The “FOUR Seasons” multi-step tilt regulation system provides four additional tilt positions of the sash.*
  • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
  • Quadruple glazing.*
  • Additional gasket in the frame and sash.

* Non-standard option.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Single_Window_With_A_Treshold
  • Тип продукцииWindows (PVC)
  • Группа продукцииWINERGETIC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка