Voronoi is a dual flush plate for inwall cisterns in the OLI range.
A Voronoi diagram is a special type of decomposition of a determinated space, for example, a metric space, determined by the distance to a given family of objects (subsets) in the space.
Cпецификация
The Voronoi flush plate is produced in Bio ABS composed of 50% content from renewable sources of biological origin, such as plants, algae, or organic waste, unlike thermoplastics derived from fossil fuels, preserving the technical and aesthetic properties of conventional ABS, with a significantly reduced environmental impact.
Техническая спецификация
Уникальная ссылкаvoronoi
Тип продукцииIn-Wall Flush Cisterns
Группа продукцииControl Plates
ТипОбъект (один объект)
Дата публикации2025-12-18
Номер версии1
Высота (мм)150
Ширина (мм)230
Связанные
Основной материалАБС-пластик
Масса нетто (кг)0.22
Классификация
Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат