Опубликуйте свои продукты
TracPipe® System | Pipe Fittings - AutoFlare Tee
TracPipe® System | Pipe Fittings - AutoFlare Tee
TracPipe® System | Pipe Fittings - AutoFlare Tee
TracPipe® System | Pipe Fittings - AutoFlare Tee
TracPipe® System | Pipe Fittings - AutoFlare Tee
TracPipe® System | Pipe Fittings - AutoFlare Tee
TracPipe® System | Pipe Fittings - AutoFlare Tee
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Pipe Fittings - AutoFlare Tee

    Self-Flaring Fitting

    AutoFlare® is the self-piloting fitting that attaches TracPipe® System to traditional gas fittings and appliances. No special tools or additional parts required.

    Cпецификация
    • CounterStrike by NPT

      Part Number    Size    Weight Lbs.
      FGP-T500-750    1/2-3/4″ male    1
      FGP-T500-500    1/2″ Female    1
      FGP-T750-500    3/4-1/2″ Female    1.6
      FGP-T750-750    3/4″ Female    1.6
      FGP-T1000-1000    1″ Female    2.2

      CounterStrike / All Outlets

      Part NumberSizeWeight Lbs.
      FGP-TF500-T500     1/2 x 1/2″     1
      FGP-TF750-T750     3/4 x 3/4″     1.6
      FGP-TF1000T1000     1 x 1″     2.2
      FGP-RT-501     1/2″ x 3/8″ x 3/8″     0.9
      FGP-RT-751     3/4″ x 1/2″ x 3/8″     1.1
      FGP-RT-752     3/4″ x 1/2″ x 1/2″     1.1
      FGP-RT-1001     1″ x 3/4″ x 1/2″     1.8
      FGP-RT-1002     1″ x 3/4″ x 3/4″     1.8
      FGP-TF750-T500     3/4″ x 3/4″ x 1/2″     1.6
      FGP-TF1000-T750     1″ x 1″ x 3/4″     2.1
      FGP-TF1000-T500     1″ x 1″ x 1/2″     2.2


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpipe-fittings-tracpipe-counterstrike-autoflare-tee-tracpipe-system
    • Тип продукцииFlexible Gas Piping Systems
    • Группа продукцииAutoFlare Fitting, Tee
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-07-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Трубопроводы ОВК

    Доступно в регионах:

    Северная Америка