Опубликуйте свои продукты
20MP Outdoor IP Multisensor Camera OE-C9912M20
OpenEye

20MP Outdoor IP Multisensor Camera OE-C9912M20

With four 5MP lenses, deploy the remotely repositionable OE-C9912M20 camera in areas where one camera isn't enough.

Key features of OE-C9912M20

IK10 - Protect cameras from tampering & vandalism with an IK10 rating.

True Wide Dynamic Range - Quickly adapt to shifting light for consistent, high-quality imagery.

Remotely Repositionable - Adjust camera position remotely, ensuring optimal surveillance coverage.

Cпецификация
  • Environment- Outdoor
    Maximum Resolution- 
    2592x1944
    Maximum Framerate- 
    30 FPS
    Lens- 
    2.7 ~ 13.5mm, VF, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View- 
    103° ~ 34°
    Pan/Tilt/Rotate- 
    Remotely adjustable: Pan 360°, Tilt 90°, 4x Zoom
    Ingress Protection- 
    IP66
    Impact Rating- 
    IK10
    Alarm I/O- 
    1 / 1
    Power Source- 
    24VDC / 24VAC / IEEE 802.3bt PoE++ Class 5
    Power Consumption- 
    Max. 40W
    Operating Temperature- 
    -40°F ~ 131°F (-40°C ~ 55°C) (IR OFF)
    Dimensions- 
    W: 13.9 x H: 13.9 x D: 11.6 (352 x 352 x 295mm)
    Weight- 
    7.5lb (3.4kg)
    Certifications- 
    UL / cUL / RCM / UKCA / FCC
    Country Of Origin- 
    Taiwan
    NDAA Compliant- 
    Yes

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка20mp-outdoor-ip-multisensor-camera-oe-c9912m20
  • Тип продукцииCameras
  • Группа продукцииMultisensor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Страна-производительТайвань
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Код ETIMEC001511
  • Название ETIMCamera for monitoring system
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Описание Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Код CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Номер OmniClass23-29 11 00
  • Наименование OmniClassSecurity Detection and Monitoring

Доступно в регионах:

Северная Америка