Опубликуйте свои продукты
8MP Cloud IP Dome Camera oe-cc51d8
OpenEye

8MP Cloud IP Dome Camera oe-cc51d8

Equipped with an 8MP lens, the OE-CC51D8 cloud camera features onboard recording, dedicated analytics processor, and all the benefits of OpenEye Web Services.

Key features of OE-CC51D8

High Dynamic Range- Achieve crystal clear image clarity in diverse lighting.

Onboard Recording- Record directly on the camera and access video seamlessly from the cloud.

Advanced Analytics- Get a more intelligent & aware solution with advanced analytics processing.

Cпецификация
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    3840x2160
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 3840x2160
    Lens: 
    3 ~ 9mm, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    115° ~ 36°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 350° | Tilt: 90° | Rotate: 180°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    2 / 2
    Power Source: 
    PoE 802.3af* / PoE+ 802.3at / 12vDC
    Power Consumption: 
    12vDC: 19.2W Max / PoE+ 802.3at: 22W Max
    Operating Temperature: 
    IR Off: -22°~140°F (-30° ~ 60°C) | IR On: -40°~122°F (-40° ~ 50°C)
    Dimensions: 
    W: 6.1 x H: 4.1 (155 x 103mm)
    Weight: 
    2lbs (1kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / UKCA / CE / FCC Part 15, Subpart B, Class A
    Country Of Origin: 
    Taiwan
    NDAA Compliant: 
    Yes

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8mp-cloud-ip-dome-camera-oe-cc51d8
  • Тип продукцииCameras
  • Группа продукцииDome
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Страна-производительТайвань
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Код ETIMEC001511
  • Название ETIMCamera for monitoring system
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Описание Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Код CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Номер OmniClass23-29 11 00
  • Наименование OmniClassSecurity Detection and Monitoring

Доступно в регионах:

Северная Америка