Опубликуйте свои продукты
5MP Cloud IP Dome Camera OE-CC3020D5
OpenEye

5MP Cloud IP Dome Camera OE-CC3020D5

Equipped with an 5MP lens, the OE-CC3020D5 cloud camera features onboard recording, a dedicated analytics processor, and all the benefits of OpenEye Web Services.

Cпецификация
  • Environment: Outdoor

    Maximum Resolution: 2592x1944

    Maximum Framerate: 30FPS @ 2592x1944

    Lens: 2.8MM Fixed Lens

    Field of View: 97°

    Pan/Tilt/Rotate: Pan: 360° | Tilt: 60° | Rotate: 90°

    Ingress Protection: IP66

    Impact Rating: IK10

    Alarm I/O: N/A

    Power Source: PoE 802.3af / 12vDC

    Power Consumption: PoE 802.3af: TBD / 12vDC: TBD

    Operating Temperature: -4°~140°F (-20° ~ 60°C)

    Dimensions: W: 4.7 x H: 3.1 (120 x 78.5mm)

    Weight: 1.5 Lbs (0.7Kg)

    Certifications: UL / cUL / UKCA / CE / FCC Part 15, Subpart B, Class A

    Country Of Origin: Taiwan

    NDAA Compliant: Yes

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5mp-cloud-ip-dome-camera
  • Тип продукцииCameras
  • Группа продукцииDome
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Страна-производительТайвань
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Код ETIMEC001511
  • Название ETIMCamera for monitoring system
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Описание Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Код CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Номер OmniClass23-29 11 00
  • Наименование OmniClassSecurity Detection and Monitoring