Опубликуйте свои продукты
Landscape Roof System Solution
Landscape Roof System Solution
Landscape Roof System Solution
Landscape Roof System Solution
    Optigrün

    Landscape Roof System Solution

    4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)

    CHARACTERISTICS

    • Multi-layered construction design with drainage board.
    • High green roof setup with low weight.
    • Designed roof landscapes; everything from plants to trees possible.
    • Long-term roof greening on underground parking.
    • Inverted roof: Suitable with Drainage Board FKD 60 BO and Drainage Board FKD 60 BU.
    Cпецификация
    • TECHNICAL DATA

      Weight: 530-1,300 kg/m² or 5.3-13.0 KN/m²*

      Layer height: 420 – 1000 mm

      Roof pitch: 0-5° (0-9 %)

      Vegetation form: perennial plants-woody plants-trees

      Water retention: 95-99 %

      Discharge coefficient: C=0.2-0.1

      Water storage: ca. 180-320 l/m²

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLandscape_Roof
    • Тип продукцииOptigrün Roof System Solution
    • Группа продукцииLandscape Roof
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Номер OmniClass23-13 39 00
    • Наименование OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction