Опубликуйте свои продукты
Nature Roof System Solution
Nature Roof System Solution
Nature Roof System Solution
Nature Roof System Solution
    Optigrün

    Nature Roof System Solution

    3.5 из 5 звезд3.5(6 отзывы)

    CHARACTERISTICS

    • Multi-layered system using Optigreen Drainage Board.
    • High level of biodiversity.
    • High ecological value.
    • A habitat for butterflies, bees and other insects.
    • Long flowering window annually.
    • Use of recycled plastic materials.
    • Generally suitable for inverted roofs, if applicable. Minimum load for wind up-lift protection should be calculated.
    Cпецификация
    • TECHNICAL DATA

      Weight *: 100-300 kg/m² or 1.0-3.0 KN/m²

      Build-up depth: 100-250 mm

      Roof pitch: 0-5° (0-9 %)

      Vegetation form: herbs, wildflowers, grasses, sedum

      Water retention: 60 - 70 %

      Discharge coefficient **: C=0.56 - 0.27

      Water storage: ca. 30 - 80 l/m²

      Discharge yield ***: 81-168 l/s x ha

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight.

      ** Depends on slope and system solution. Determined at 0° according to FLL guidelines.

      *** Determined according to FLL discharge coefficient measurements using a 15-minute reference rainfall r(15) = 300 l/s x ha.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNature_Roof
    • Тип продукцииOptigrün Roof System Solution
    • Группа продукцииNature Roof
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)100
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Номер OmniClass23-13 39 00
    • Наименование OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction