Опубликуйте свои продукты
Optigrün Aluminium Edge Element
Optigrün Aluminium Edge Element
Optigrün Aluminium Edge Element
Optigrün Aluminium Edge Element
    Optigrün

    Optigrün Aluminium Edge Element

    Optigrün Edge Elements made from aluminium to enclose elevated greening areas (e.g. elevated planting beds) and separate structure levels of different heights.

    Area of use

    - As edging for extensive and intensive green roofs

    - To enclose elevated intensive green roofs (elevated planting beds)

    - To separate different floor covering and greening areas

    Specific properties

    - Versatile and suitable shapes in series, large-scale and custommanufacture

    - Custom colours are available on request

    Cпецификация
    • Material: Aluminium

      Material thickness: 3 mm (to max. 750 mm height); 5 mm (800 - max. 1,200 mm height)

      Length (standard): 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 mm (depending on height)

      Width (standard): 290 / 360 / 460 / 470 mm (depending on height)

      Height (standard): 300 / 400 / 500 / 1,000 mm  Special dimensions - Special dimensions available on request.

      - Inner, outer and special corners in accordance with planning specifications

      Surface (standard): colour-coated according to RAL colour

      Surface (alternative): palette natural aluminium (seams polished)

      Custom paints: available on request

      Weight:

      approx. 5.2 kg/m (height 300 mm)

      approx. 6.6 kg/m (height 400 mm)

      approx. 8.22 kg/m (height 500 mm)

      approx. 20.6 kg/m (height 1,000 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAluminium_Edge_Element
    • Тип продукцииOptigrün Products
    • Группа продукцииEdge Elements
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)300
    • Ширина (мм)1500
    • Глубина (мм)290
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)5.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Номер OmniClass23-13 35 25
    • Наименование OmniClassStructural Profiled Roofs
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction