Опубликуйте свои продукты
Garden Roof System Solution
Garden Roof System Solution
Garden Roof System Solution
Garden Roof System Solution
    Optigrün

    Garden Roof System Solution

    3.5 из 5 звезд3.5(10 отзывы)

    CHARACTERISTICS

    • Multi-layered construction design with drainage board.
    • Intensive roof greening.
    • Additional living space thanks to the usable roof landscape.
    • Perennial beds, recreational lawns, shrubbery, ponds and seating areas etc.
    • Automatic irrigation possible.
    • Urban Farming.
    • Inverted roof: Suitable with Drainage Board FKD 60 BO and Drainage Board FKD 60 BU.
    Cпецификация
    • TECHNICAL DATA

      Weight: 320-680 kg/m² or 3.2-6.8 KN/m² *

      Layer height: 260-470 mm

      Roof pitch: 0–5° (0–9 %)

      Vegetation form: perennial plants-woody plants-lawn

      Water retention: 70-95 %

      Discharge coefficient: C=0.2

      Water storage: ca. 110-160 l/m²

      Ecological value          

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight. In accordance with the requirements of the FLL guideline, the specified weight does not take temporary water accumulation into account.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGarden_Roof
    • Тип продукцииOptigrün Roof System Solution
    • Группа продукцииGarden Roof
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)260
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Номер OmniClass23-13 39 00
    • Наименование OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction