Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Blue Roof Flow Control Extensive System Solution

Уникальная ссылка: Blue_Roof_Flow_Control_Extensive
Брэнд: Optigrün
Тип продукции: Optigrün Roof System Solution
Группа продукции: Blue Roof - Flow Control
Ширина (мм): 1000
Высота (мм): 140
Глубина (мм): 1000
Дата публикации: 2018-09-07
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)

CHARACTERISTICS

  • For extensive green roofs
  • Optigreen Water Retention Box WRB, including Flow Control system
  • Additional storage volume of approximately 75 l/m² in Water Retention Box WRB 85i. Maximum storage volume of 140 l/m² in Water Retention Box WRB 150
  • Very low discharge through individual Flow Control system setting
  • Discharge yield, also less than 1 l/s adjustable
  • Low weight due to cavity type construction of the Water Retention Box WRB
  • Increased evaporation performance due to integrated capillary system
  • Rainfall runoff model with the RWS 4.0 rainwater simulation program

TECHNICAL DATA

Weight: 100-300 kg/m² or 1.0-3.0 KN/m²

Layer height: 140 - 250 mm

Roof pitch:

Vegetation form: sedum-herbs-grasses

Water retention: Project specific settings possible

Discharge coefficient: Project specific settings possible

Discharge yield: Project specific settings possible

Water storage: starting at 32 l/m²


Основной материал: Other
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Строительство - Крыша
Классификация IFC: Roof
Название по ССКПУ ООН: Roofing materials
Код ССКПУ ООН: 301515
Uniclass 1.4 Код: L52
Uniclass 1.4 Описание: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Код: EE-20-10
Uniclass 2.0 Описание: Roofs
Uniclass 2015 Код: EF_30_10
Uniclass 2015 Описание: Roofs
NBS Reference Код: 20-10
NBS Reference Описание: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 33 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Natural Roof Coverings
Номер OmniClass: 23-13 39 00
Наименование OmniClass: Roof Coverings, Claddings, Linings
CSI UniFormat II Code: B1020
CSI UniFormat II Title: Roof Construction
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Roof

Название Значение
Height 140 mm
Length 1000
Thickness 140 mm
Width 1000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 1000

BIMobject®