Опубликуйте свои продукты
Blue Roof Flow Control Intensive System Solution
Blue Roof Flow Control Intensive System Solution
Blue Roof Flow Control Intensive System Solution
    Optigrün

    Blue Roof Flow Control Intensive System Solution

    CHARACTERISTICS

    • For intensive green roofs
    • Optigreen Water Retention Box WRB, including Flow Control system
    • Additional storage volume of approximately 80 - 161 l/m²
    • Very low discharge through individual Flow Control system setting
    • Discharge yield, also less than 1 l/s adjustable
    • Low weight due to cavity type construction of the Water Retention Box WRB
    • Increased evaporation performance due to integrated capillary system
    • Rainfall runoff model with the RWS 4.0 rainwater simulation program
    Cпецификация
    • TECHNICAL DATA

      Weight: 310-520 kg/m² or 3.1-5.2 KN/m²

      Layer height:   330-460 mm

      Roof pitch:

      Vegetation form: Perennial plants, woody plants, lawn

      Water retention: Project specific settings possible

      Discharge coefficient: Project specific settings possible

      Discharge yield: Project specific settings possible

      Total water storage: starting at 170 l/m²

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBlue_Roof_Flow_Control_Intensive
    • Тип продукцииOptigrün Roof System Solution
    • Группа продукцииBlue Roof - Flow Control
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)330
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)320
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Номер OmniClass23-13 39 00
    • Наименование OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction