Опубликуйте свои продукты
Blue Roof Flow Control Trafficked Areas System Solution
Blue Roof Flow Control Trafficked Areas System Solution
Blue Roof Flow Control Trafficked Areas System Solution
    Optigrün

    Blue Roof Flow Control Trafficked Areas System Solution

    CHARACTERISTICS

    • Green roof areas accessible to trucks.
    • Optigreen Water Retention Box WRB, including Flow Control system
    • Storage volume of approximately 75 l/m² - 140 l/m² possible
    • Low weight due to cavity type construction of the Water Retention Box WRB
    • Rainfall runoff model with the RWS 4.0 rainwater simulation program
    Cпецификация
    • TECHNICAL DATA

      Weight: from 450 kg/m² or from 4.5 kN/m²

      Layer height: from 260 mm

      Roof pitch:

      Vegetation form: -

      Water retention: Project specific settings possible

      Discharge coefficient: Project specific settings possible

      Discharge yield: Project specific settings possible

      Water storage: -

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBlue_Roof_Flow_Control_Trafficked_Areas
    • Тип продукцииOptigrün Roof System Solution
    • Группа продукцииBlue Roof - Flow Control
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)260
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Номер OmniClass23-13 39 00
    • Наименование OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction