Опубликуйте свои продукты
Optigrün Edge Trim ZP-A
Optigrün

Optigrün Edge Trim ZP-A

High-quality and affordable edge trim made from aluminium for use as water-permeable separating strip between bulk materials.

Area of use

- As a separator between the substrate, gravel strip and/or floorsurfaces

- Not suitable for use as a structurally effective edge upstand at the eaves edge

- Not suitable for use as a structurally effective gravel retainer inthe pitched roof area < 5° RP

Specific properties

- Smooth surface

- Superimposed load held

- Folded four times

- Permeable to water with hole Ø 6 mm in the vertical leg

Cпецификация
  • Material: Aluminium

    Nominal thickness: 1.0 mm

    Hole: 6.0 mm

    Drilles holes: Without

    Colour: Aluminium natural

    Dimesions:

    ZP 60 A: H 60 x W 85 x L 2,500 mm

    ZP 80 A: H 80 x W 93 x L 2,500 mm

    ZP 100 A: H 100 x W 73 x L 2,500 mm

    ZP 120 A: H 120 x W 140 x L 2,500 mm

    ZP 150A: H 150 x B 117 x L 2500 mm

    ZP 200A: H 200 x B 160 x L 2500 mm

    Accessories: Connector for longitudinal joints corner element for inner and outer corner formation 90°-180

    Quantity/ delivered unit: Individually as uncut; bar profiles with 2.5 m length

    Delivery form: According to size of order by parcel shipment or on special pallets by for-warding agent

    Pack size: According to size of order

    Delivery weight:         

    ZP 60 A: approx. 750g/m

    ZP 80 A: approx. 800g/m

    ZP 100 A: approx. 850g/m

    ZP 120 A: approx. 900g/m

    ZP 150 A: approx. 1.000g/m

    ZP 200 A: approx. 1.400g/m


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEdge_Trim_ZPA
  • Тип продукцииOptigrün Products
  • Группа продукцииEdge Trims
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)60
  • Ширина (мм)2500
  • Глубина (мм)85
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)0.75
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
  • Код ССКПУ ООН301516
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Описание Uniclass 2015Roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 72 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
  • Номер OmniClass23-13 35 25
  • Наименование OmniClassStructural Profiled Roofs
  • Код CSI UniFormat IIB1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction