Опубликуйте свои продукты
Trap Doors 150 PSF Hinged Cover - Type K
Orion

Trap Doors 150 PSF Hinged Cover - Type K

Type K Trap Door - 150 PSF Hinged Cover is aluminum construction, single or double-leaf design with engineered lift assistance for one-handed operation. Cover is 1/4 inch steel diamond patterned plate. Lifting mechanism is cam-action hinges pivoting on torsion bars, providing controlled operation and checking downward motion when closing. Hardware is zinc plated and chromate sealed. Finish is mill plated with bituminous coating applied to the frame exterior. Available in four frame opening dimensions.

Cпецификация
  • Features

    • Aluminum construction with single or double-leaf design
    • Controlled opening operation and checking downward closing motion
    • Hardware is zinc plated and chromate sealed
    • Available in four frame opening dimensions
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTrap-Doors-150-PSF-Hinged-Cover-Type-K
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииChemical Waste Drainage and Vents
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки