Опубликуйте свои продукты
Cup Sink, Conical, Laboratory, 5 IN x 4 IN - CS7
Orion

Cup Sink, Conical, Laboratory, 5 IN x 4 IN - CS7

This conical, laboratory cup sink is 5 inches inches in diameter and is 4 inches deep. It is made from durable, black polyethylene and comes with a black polyethylene stopper and strainer.

Cпецификация
  • Features

    • 5 IN x 4 IN
    • Conical
    • Black polyethylene
    • Stopper and strainer included
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCup-Sink-Conical-Laboratory-5x4in-cs7
  • Тип продукции High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Группа продукцииLaboratory Sinks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-05-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 19
  • Наименование OmniClassSpecialty Sinks