Опубликуйте свои продукты
Modario
OSRAM_FR

Modario

Modario®, élément de projecteur, en acier, aluminium blanc (RAL 9006), longueur: 598 mm, hauteur: 280mm, LED couleur de lumière: 840, blanc froid, ballast: BE, avec connecteur, 3 broches, avec sélection de phase, raccordement au secteur: 230V, AC, 0/50..60Hz, ballast intégré, orientation de la lumière primaire avec réflecteur, en aluminium, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): CS I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, symbole de protection: F, température ambiante admissible à l'intérieur: +10..+35°C, unité d'emballage: 1 pièce
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5TR32A77VL2N8E
  • Тип продукцииLuminaires d'intérieur à LED
  • Группа продукцииSpots
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-05-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)102
  • Ширина (мм)280
  • Глубина (мм)598
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCЛампа
  • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
  • Код ССКПУ ООН391016