Опубликуйте свои продукты
Lunis 2® mini
OSRAM_FR

Lunis 2® mini

4.0 из 5 звезд4.0(7 отзывы)
Lunis 2® mini, downlight, orientation de la lumière avec réflecteur Darklight, en plastique, métallisé en aluminium, brillant, BAP65 (L≤ 1000cd/m²), diffusion de lumière: direct distribution, LED couleur de lumière: 830, blanc chaud, ballast: BE, avec borne, 3 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 230V, AC, 50Hz, boîtier de luminaire, en plastique, blanc, diamètre: 172 mm, profondeur d’encastrement: 180 mm, zone de serrage: 1..40mm, bague de montage, plat, en plastique, blanc, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): CS I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC en préparation, température ambiante admissible à l’intérieur: ≤ +25°C,
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5DN11K77VL339C
  • Тип продукцииLuminaires d'intérieur à LED
  • Группа продукцииDownlights encastrés avec LED
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-06-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)174
  • Ширина (мм)172
  • Глубина (мм)172
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)1.6
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911