Опубликуйте свои продукты
Monsun LED
OSRAM_FR

Monsun LED

Luminaire à vasque pour locaux humides Monsun® LED pour une pose en saillie au plafond, un montage en suspension ou une fixation sur rail de montage | distribution directe extensive avec éclairage du plafond; avec un cache prismatique extrudé | avec un appareil électronique pour le tube LED Siteco® | boîtier en polyester, renforcé de fibres de verre, gris; cache en PMMA; fermetures et fixation pour plafond en V2A
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5LS41271T65
  • Тип продукцииLuminaires d'intérieur
  • Группа продукцииLuminaires pour locaux humides
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-05-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)84
  • Ширина (мм)1277
  • Глубина (мм)102
Связанные
  • Основной материалСложный полиэфир
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)2.7
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCЛампа
  • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
  • Код ССКПУ ООН391016