Опубликуйте свои продукты
Quadrature 2 LED
OSRAM_FR

Quadrature 2 LED

4.1 из 5 звезд4.1(9 отзывы)
Luminaire individuel ultraplat Quadrature® 2 pour un montage en suspension | avec ELDACON®, distribution directe / indirecte, BAP 65 (L≤ 1 000 cd/m²) | avec un ballast électronique | cadre visible en profilé d'aluminium, anodisé, côtés brossés, partie inférieure, brillant; partie supérieure du boîtier en tôle d'acier, aluminium blanc (RAL 9006)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5MQ218DL3P
  • Тип продукцииLuminaires d'intérieur
  • Группа продукцииluminaires fluorescents linéaires pour une pose en saillie au plafond
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-05-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)50
  • Ширина (мм)363
  • Глубина (мм)1246
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)10.3
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCЛампа
  • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
  • Код ССКПУ ООН391016