Опубликуйте свои продукты
NJ 700 LED
OSRAM_FR

NJ 700 LED

NJ700 LED pour une pose en saillie au plafond ou un montage en suspension | with double reflector of aluminium; distribution intensive ou extensive | avec un ballast électronique DALI*; with mounted 5-pole connection plug and enclosed socket | LED module support with cooling ribs and electrics module of diecast aluminium, mounting bracket of steel; toutes les pièces sont peintes en fer micacé Siteco® (DB 702S); lateral support profiles of extruded aluminium, anodised; cache en verre de sécurité
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5NX611D1A2E
  • Тип продукцииLuminaires d'intérieur
  • Группа продукцииLuminaires pour halls
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-05-22
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)442
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)13.1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCЛампа
  • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
  • Код ССКПУ ООН391016