Опубликуйте свои продукты
Lunis 2® mini
OSRAM

Lunis 2® mini

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
Lunis 2® micro, downlight, light control with darklight reflector, of ultra-pure aluminium (Al 99.98%), highly specular, CAT 2 (L<= 1000cd/m²), light emission: direct distribution, LED light colour: 830, warm white, control gear: ECG, with terminal, 3-pole, max. 2.5mm², mains connection: 230V, AC, 50Hz, luminaire housing, of plastic, black, diameter: 114 mm, recess depth: 105 mm, clamping range: 1..25mm, mounting ring, flat, of plastic, white, protection rating (complete): IP20, insulation class (complete): insulation class I (protective earthing), certification: CE, ENEC in preparation, permissible ambient temperature for indoor applications: <= +25°C,
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5DN11K77VL339C
  • Тип продукцииIndoor LED Luminaires
  • Группа продукцииPendant Luminaires
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-06-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)174
  • Ширина (мм)172
  • Глубина (мм)172
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)1.6
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911