Опубликуйте свои продукты
Modario
Modario
    OSRAM

    Modario

    Modario®, spotlight insert, of steel, metallic grey (RAL 9006), length: 598 mm, height: 280mm, LED light colour: 840, cool white, control gear: ECG, with plug connector, 3-pole, with phase selection, mains connection: 230V, AC, 0/50..60Hz, integrated CG, primary light control with reflector, of aluminium, protection rating (complete): IP20, insulation class (complete): insulation class I (protective earthing), certification: CE, ENEC, protection symbol: F, permissible ambient temperature for indoor applications: +10..+35°C, packaging unit: 1 piece
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5TR32A77VL2N8E
    • Тип продукцииIndoor LED Luminaires
    • Группа продукцииPendant Luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-05-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)102
    • Ширина (мм)280
    • Глубина (мм)598
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
    • Код ССКПУ ООН391016