Опубликуйте свои продукты
72x108 Portable Base for AG-39-T Turnstile
Outlaw Industries

72x108 Portable Base for AG-39-T Turnstile

The 72X72 PORTABLE BASE FOR AG-30-T TURNSTILE is a portable base with forklift pockets designed for the AG-30-T turnstile. It can also have our arched plexiglass canopy mounted to it. It comes with forklift pockets and has a galvanized finish. Optional fold up ramps are are also available at an additional cost.

Cпецификация
  • Weight500 lbs
    Dimensions108 × 72 × 4 in
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка72x108-portable-base-for-ag-39-t-turnstile
  • Тип продукцииTurnstile Parts and Accessories
  • Группа продукцииPortable Bases
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-06-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Турникеты и ворота для пешеходного доступа