Опубликуйте свои продукты
72x48 Portable Base Ramp
Outlaw Industries

72x48 Portable Base Ramp

The 72×48 portable base ramp was designed to be an upgrade to portable bases. It is made of 3/16” aluminum diamond plate and is mounted to the base with hinges so I can be folded up for transportation.

Cпецификация
  • Weight40 lbs
    Dimensions72 × 48 × 4 in
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка72x48-portaable-base-ramp-for-ada-gates
  • Тип продукцииTurnstile Parts and Accessories
  • Группа продукцииPortable Base Ramp
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-06-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Турникеты и ворота для пешеходного доступа
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_01
  • Описание Uniclass 2015Access ramps
  • Код CSI MasterFormat 201405 51 36.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Ramps
  • Номер OmniClass23-17 23 11
  • Наименование OmniClassRamps