Section Steel Door model 424 are designed for heavy-duty use in a variety of commercial and industrial applications. This door features a 2" (51 mm) panel thickness, 16-gauge steel intermediate and end stiles, ribbed steel exterior and a white paint finish. The Model 424 is available in sizes up to 30´2" (9195 mm) in width and 24´1" (7341 mm) in height, and is also available in Industrial Brown. Numerous options including weather stripping, reinforced struts, movable center posts and motor operation allow these heavy-duty doors to meet nearly any project requirements.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |