Опубликуйте свои продукты
Constellation smart
Constellation smart

    Constellation smart

    This worldwide popular ceiling design impresses also in its thinnerversion with good sound absorption and very high fire resistance from the fine to medium-coarse perforation patterns. The particularly attractive price speaks for itself.

    Cпецификация
    • Mineral tile Constellation smart

      Name: OWAcoustic mineral tile Contellation smart

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 15 cliq

      Technical data:

      Mineral boards in accordance with DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Constellation smart

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge

      Thickness: 14 mm nominal

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,60

      NRC = 0,60

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 29 dB

      CAC = 31 dB

      Humidity resistance: bis 90% RH

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаConstellation-smart
    • Тип продукцииMineral ceilings
    • Группа продукцииExposed systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМинерал
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCПотолок
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Описание Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Наименование OmniClassAcoustical Ceiling Tile