FLEXIBLE DRYWALL FOR CURVED WALLS AND CEILINGS
PABCO FLEX is a regular interior gypsum panel with a unique 3/8” thickness making it ideal for application on curved walls or ceilings. The panels may be formed into a curve with a short radius with easy feathering into adjoining walls and ceilings. The wallboard is comprised of a dimensionally stable naturally fire-resistant gypsum core encased in 100% recycled paper on the face and back sides that will accept most decorative finishes.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |